EPIC® H-B 16 pouzdra

Provedení pouzdra H-B. Průmyslový standard.

Vložky EPIC®, 12 pinů, pro tištěné spoje

  • Kovové víko s robustním kovovým třmenem
  • Jeden podélný třmen pro snadné uzamčení s jednoduchým zdvihacím systémem
  • Třída krytí UL50E, testováno
Číslo výrobku Popis výrobku M PG Základní jednotka Bázová cena
10076000
H-B 16 SDR-BO 21 - 21
70095200
H-B 16 SDRH-BO 21 - 21
70114200
H-B 16 SDRH-LB 21 - 21
10076900
H-B 16 SDR-LB 21 - 21
70096000
H-B 16 SDRL-BO 21 - 21
70096200
H-B 16 SDRLH-BO 21 - 21
70115200
H-B 16 SDRLH-LB 21 - 21
10078900
H-B 16 SDRL-LB 21 - 21
19076000
H-B 16 SDR-BO M25 25 -
70095400
H-B 16 SDRH-BO 29 - 29
70114400
H-B 16 SDRH-LB 29 - 29
19076900
H-B 16 SDR-LB M25 25 -
79096000
H-B 16 SDRL-BO M25 25 -
70115400
H-B 16 SDRLH-LB 29 - 29
19078900
H-B 16 SDRL-LB M25 25 -
79095200
H-B 16 SDRH-BO M25 25 -
79114200
H-B 16 SDRH-LB M25 25 -
79096200
H-B 16 SDRLH-BO M25 25 -
79115200
H-B 16 SDRLH-LB M25 25 -
79095400
H-B 16 SDRH-BO M32 32 -
79114400
H-B 16 SDRH-LB M32 32 -
79096400
H-B 16 SDRLH-BO M32 32 -
79115400
H-B 16 SDRLH-LB M32 32 -
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Standard pro kabelová pouzdra. Široký sortiment pro různá použití

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Plastikářský průmysl

Vlastnosti výrobku

  • Soklové pouzdro, nízké provedení
  • 1 podélný třmen
  • 2 kabelové vstupy
  • Kovový kryt

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory

Krytí

  • IP 65 (v uzavřeném stavu)
  • UL50 typ 12 (se západkou)

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437
  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.