EPIC® H-BE 10 klecová pružina
Osvědčený standard pro snadnou montáž
Multifunkční vložku s připojením klecovou pružinou lze používat pro vyšší napětí a proudy a je vysoce spolehlivá.
- Multifunkční vložka pro všestranné aplikace
- Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
Výhody
- Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou a připojením Push-In
- Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí
Oblasti použití
- Strojírenství
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Plastikářský průmysl
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Jmenovité impulzní napětí
- 6 kV
Jmenovitý proud (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-2
-
Vnitřní odpor
- 1,5–4 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená
-
Počet kontaktů
- 10 + PE
-
Připojení vodičů
- Připojení klecovou pružinou: 0,5–2,5 mm²
-
Délka odizolování mm
- 7
Materiál
- PC, polykarbonát
-
Pracovní cykly
- 100
-
Certifikace
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.