Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC® H-BE 6 Push-In termination insert with push-in termination
UKCA markedCE markedUR recognised US, cUR recognised US
flame-retardantcold resistance

EPIC® H-BE 6 Push-In termination

Vložka s připojením Push-In Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 6B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 16 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.14mm² - 2.5mm²; Včetně kontaktů; Polyamid

EPIC® H-BE 6 SP

44423200

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.498,36 Kč

(24.983,65 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Vložky řady EPIC® H-BE jsou považovány za klasiku v průmyslu a jsou ideální pro použití při vyšších napětích a proudech.
  • U řady EPIC® H-BE lze vložky různých typů připojení v rámci stejné velikosti vzájemně kombinovat (šroubovací, krimpovací, klecová svorka nebo push-in).
  • Připojení push-in umožňuje nejkratší čas připojení: lankové vodiče s koncovými dutinkami žil lze zasunout a kontaktovat bez nářadí; pro uvolnění kontaktu stačí stisknutí oranžového tlačítka. U lankových vodičů bez koncových dutinek žil je třeba před zasunutím nebo vytažením stisknout tlačítko, aby se otevřela pružina.
  • Kruhová testovací objímka pro 2mm standardní měřicí hroty je umístěna tak, aby byla stále přístupná pro kontrolu signálu, i když je vložka již nainstalována ve vestavném pouzdru.
  • Vyrobeno z odolného polyamidu (třída hořlavosti V-0 podle zkušební metody UL94 pro hořlavost plastů).
  • Certifikace UL podle technických údajů umožňuje použití výrobku na severoamerickém trhu.
  • Široká škála vhodných variant pouzder.

Použití

  • Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
  • Vhodný pro zapojení uvnitř rozvaděčů.
  • Pro přenos řídicích signálů na akční členy a servopohony.
  • Typickými oblastmi použití jsou jevištní, osvětlovací a zdvihací technika.