EPIC® H-BE 32 klecová pružina

Osvědčený standard pro snadnou montáž

Vložku s připojením klecovou pružinou lze používat pro vyšší napětí a proudy a je vysoce spolehlivá.

  • Multifunkční vložka pro všestranné aplikace
  • Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat

Teplotně odolný Robustní Výroba strojů a zařízení Automatizace

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Ochranný plíšek Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
H-BE 32 připojení s klecovou pružinou
10400400
EPIC® H-BE 16 SF 17-32 kolík ano 17–32 5
10401400
EPIC® H-BE 16 BF 17-32 dutinka ano 17–32 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou a připojením Push-In
  • Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Plastikářský průmysl
  • Osvětlovací a ozvučovací technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • 1,5–4 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 16 + PE

Připojení vodičů

  • Připojení klecovou pružinou: 0,5–2,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 7

Pracovní cykly

  • 100

Certifikace

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.