EPIC® H-BE 32 krimpovací připojení

Osvědčený standard pro snadnou montáž

Multifunkční vložka s krimpovacím připojením je vhodná pro hranaté konektory v různých aplikacích, např. v plastikářském průmyslu.

  • Pro průřez vodiče až do 4 mm²
  • Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Robustní Teplotně odolný

CE

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
10185202
EPIC® H-BE 16 BCM 17-32 dutinka 17–32 5
10184202
EPIC® H-BE 16 SCM 17-32 kolík 17–32 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou a připojením Push-In
  • Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Plastikářský průmysl
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená/tvrdě pozlacená

Počet kontaktů

  • 16 + PE

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 0,14-4,0 mm²

Materiál

  • PC, polykarbonát

Pracovní cykly

  • 500

Certifikace

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.