EPIC® H-BE 32 Push-In připojení

Osvědčený standard pro snadnou montáž

The connector insert ensures the simple release and insertion of conductors by pressing the orange button. It can be used, for example, in the plastics industry.

  • Push-In verze - rychlá a snadná připojovací technika bez použití nářadí
  • Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
  • Multifunkční vložka pro všestranné aplikace

Teplotně odolný Robustní Montážní čas Železnice Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Ochranný plíšek Počet pracovních kontaktů Základní jednotka Bázová cena
H-BE 32 Push-In připojení
44423208 EPIC® H-BE 16 SP 17-32 kolík ano 17–32
44423209 EPIC® H-BE 16 BP 17-32 dutinka ano 17–32
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vložení lankového vodiče s koncovou dutinkou žil bez použití nářadí do vložky Push-in zajišťuje snadnou montáž a šetří čas
  • Jednoduché uvolnění a vložení vodičů stisknutím oranžového tlačítka
  • Zkušební objímka pro standardní testovací 2mm hrot pro snadné testování vložek Push-In
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
  • Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Plastikářský průmysl
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 32 + PE

Připojení vodičů

  • Push-In připojení: 0,14 - 2,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 10

Materiál

  • PA Polyamid

Pracovní cykly

  • 500

Certifikace

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.