EPIC® H-BE 48 Push-In připojení
Osvědčený standard pro snadnou montáž
Standardní vložka se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojení klecovou pružinou nebo svorkou Push-in je vhodná např. pro použití v technologii stavby strojů.
- Push-In verze - rychlá a snadná připojovací technika bez použití nářadí
- Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
- Multifunkční vložka pro všestranné aplikace
Výhody
- Vložení lankového vodiče s koncovou dutinkou žil bez použití nářadí do vložky Push-in zajišťuje snadnou montáž a šetří čas
- Jednoduché uvolnění a vložení vodičů stisknutím oranžového tlačítka
- Zkušební objímka pro standardní testovací 2mm hrot pro snadné testování vložek Push-In
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
- Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí
Oblasti použití
- Strojírenství
- Plastikářský průmysl
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Jmenovité impulzní napětí
- 6 kV
Jmenovitý proud (A)
- IEC: 16 A
UL: 13 A
CSA: 13 A -
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-0
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená
-
Počet kontaktů
- 48 + PE
-
Připojení vodičů
- Push-In připojení: 0,14 - 2,5 mm²
-
Délka odizolování mm
- 10
Materiál
- PA Polyamid
-
Pracovní cykly
- 500
-
Certifikace
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.