EPIC® H-BE 6 krimpovací připojení
Osvědčený standard pro snadnou montáž
Multifunkční vložka pro všestranné použití má krimpovací připojení a lze ji použít pro vyšší napětí a proudy.
- Pro průřez vodiče až do 4 mm²
- Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
- Železniční doprava
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou a připojením Push-In
- Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Oblasti použití
- Strojírenství
- Plastikářský průmysl
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
-
Jmenovité impulzní napětí
- 6 kV
Jmenovitý proud (A)
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-0
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená/tvrdě pozlacená
-
Počet kontaktů
- 6 + PE
-
Připojení vodičů
- Krimpovací připojení: 0,14-4,0 mm²
-
Materiál
- PC, polykarbonát
-
Pracovní cykly
- 500
-
Certifikace
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.