EPIC® H-BE 6 Push-In připojení

Osvědčený standard pro snadnou montáž

Standardní vložka se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou nebo svorkou Push-in je vhodná např. pro použití v plastikářském průmyslu.

  • Push-In verze - rychlá a snadná připojovací technika bez použití nářadí
  • Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
  • Multifunkční vložka pro všestranné aplikace

Teplotně odolný Robustní Montážní čas Železnice Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Ochranný plíšek Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
H-BE 6 Push-In připojení
44423200
EPIC® H-BE 6 SP kolík ano 1–6 10
44423201
EPIC® H-BE 6 BP dutinka ano 1–6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vložení lankového vodiče s koncovou dutinkou žil bez použití nářadí do vložky Push-in zajišťuje snadnou montáž a šetří čas
  • Jednoduché uvolnění a vložení vodičů stisknutím oranžového tlačítka
  • Zkušební objímka pro standardní testovací 2mm hrot pro snadné testování vložek Push-In
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
  • Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Plastikářský průmysl
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 13 A
    CSA: 13 A

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 6 + PE

Připojení vodičů

  • Push-In připojení: 0,14 - 2,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 10

Materiál

  • PA Polyamid

Pracovní cykly

  • 500

Certifikace

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.