EPIC® H-BE 6 šroubovací připojení

Osvědčený standard pro snadnou montáž

Multifunkční vložka pro širokou škálu použití od technologie stavby stojů a plastikářský průmysl až po osvětlovací a zvukové systémy.

  • Šroubovací připojení pro snadnou instalaci
  • Šroubovací, krimpovací, klecovou pružinu a Push-In verzi lze volně kombinovat
  • Made in Germany

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Železnice Robustní Teplotně odolný

CE cRUus Testováno VDE

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Ochranný plíšek Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
H-BE 6 šroubovací připojení
10190000
EPIC® H-BE 6 SS kolík ano 1–6 10
10191000
EPIC® H-BE 6 BS dutinka ano 1–6 10
10190100
EPIC® H-BE 6 SS kolík - 1–6 10
10191100
EPIC® H-BE 6 BS dutinka - 1–6 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Standardní vložky se šroubovacím připojením, krimpovacím připojením, připojením klecovou pružinou a připojením Push-In
  • Osvědčená série EPIC® H-BE se vyznačuje možností použití při vyšších napětích a proudech a vysokou spolehlivostí
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
  • UL testy pro aplikaci v rozvaděčích dle UL 508 / UL 2237

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Plastikářský průmysl
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 6 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 6 + PE

Připojení vodičů

  • Šroubovací připojení: 0,5–2,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 8

Materiál

  • PC, polykarbonát

Pracovní cykly

  • 500

Certifikace

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437
  • UL testy:
    Číslo souboru UL: E75770 a E483837

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.