10170600
Vložka se šroubovacím připojením Kolík; Počet kontaktů: 6+PE; Konstrukční velikost: 32B; 500 V AC rms / DC dle IEC; 35 A dle IEC; Pro průřez (min./max.): 0.5mm² - 6mm²; Včetně kontaktů; Polykarbonát
EPIC® H-BS 6 SS/SO 7-12 DR kolík. vložka
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.464,55 Kč
(49.291,01 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Vysoká proudová zatížitelnost až 35 A
- Šroubovací připojení do průřezu vodiče 6 mm²
- Dvě vložky H-BS 6 s různým číslováním kontaktů se namontují do jednoho pouzdra.
Použití
- Investiční výstavba
- Strojírenství
- Technika pohonů