EPIC® H-D 25 lisovaný

Vícepólová vložka pro lisované krimpovací kontakty

The insert for rectangular connectors with pressed contacts is suitable for applications requiring a high number of contacts, such as in control systems.

  • Pro automatizovanou výrobu na krimpovacích automatech
  • Vhodné pro lisované kontakty v kotouči

Výroba strojů a zařízení

RU VDE audited

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Označení výrobku Počet pracovních kontaktů Základní jednotka Bázová cena
11260000
H-D 25 SCG kolík lisované 1–25
11261000
H-D 25 BCG dutinka lisované 1–25
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Vložky konektorů série H-D jsou navrženy pro aplikace, u kterých se vyžaduje velký počet kontaktů

Oblasti použití

  • Výroba strojů a zařízení
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

Jmenovité napětí (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 250 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 2,5 kV

Jmenovitý proud (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená/tvrdě pozlacená

Počet kontaktů

  • 25 + PE

Připojení vodičů

  • Připojení krimpováním: 0,14–2,5 mm²

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437
  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.