EPIC® H-D 7 lisovaný
Vícepólová vložka pro lisované krimpovací kontakty
Kompaktní standardní vložku s prostorově úsporným krimpovacím kontaktem lze používat při teplotách od -40 °C do +100 °C a po krátkou dobu vydrží až +125 °C.
- Pro automatizovanou výrobu na krimpovacích automatech
- Vhodné pro lisované kontakty v kotouči
- Made in Europe
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Malý, vysoce výkonný konektor
- Vysoce kvalitní krimpovací kontakty
- PE kontakt se šroubovacím připojením
Oblasti použití
- Výroba strojů a zařízení
- Regulační technika
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Class-Description: vložky pro průmyslové konektory
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Kontaktní vložka pro průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 24 V (AC)/60 V (DC) pro kovové pouzdro, 250 V pro termoplastové pouzdro
UL: 250 V -
Jmenovité impulzní napětí
- 2,5 kV
Jmenovitý proud (A)
- IEC: 10 A
UL: 10 A -
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-0
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená/tvrdě pozlacená
-
Počet kontaktů
- 7 + PE
-
Připojení vodičů
- Připojení krimpováním: 0,14–2,5 mm²
-
Materiál
- PBT Polyester
-
Pracovní cykly
- 100
-
Certifikace
- Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.:B437
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.