Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
EPIC H-Q 4mm contacts turned contact

EPIC H-Q 4mm contacts

Soustružený kontakt; Kolík; Krimpovací připojení; Pro průřez (min./max.): 1.5 mm²; Mosaz Postříbřený

EPIC® H-Q SCEM 4 mm AG 1,5 kolík

44420512

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.837,47 Kč

(11.349,87 Kč/100 Ks)

Množství

25 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Krimpovací připojení vytváří spojení odolné proti vibracím, zajišťuje maximální spolehlivost spojení mezi kontaktem a kabelem a je vhodné pro automatizovanou montáž.
  • Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.

Použití

  • For use with rectangular connector inserts in the EPIC®H-Q series.