EPIC® H-Q vestavné pouzdro kovové

EPIC® H-Q vestavné kovové pouzdro pro série hranatých konektorů H-Q

Výroba strojů a zařízení Mechanická odolnost Optimální odlehčení tahu Robustní Rušivé signály

Číslo výrobku Popis výrobku M Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
H-Q pouzdro: vestavné pouzdro
44420538 H-Q AG M V21M 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pouzdro v plastovém nebo kovovém provedení. Pro napájení při omezených prostorových podmínkách
  • Hrdlo kabelové vývodky je součástí pouzdra. Použijte speciální H-Q kabelové vývodky
  • Na vyžádání: provedení s kovovou EMC kabelovou vývodkou

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Description: pouzdra pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pouzdro pro průmyslový konektor

Materiál

  • Pouzdro: tlakový zinkový odlitek

Krytí

  • IP 66

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.