44423396
Kontakt; Dutinka; Axiální šroubovací připojení; Pro průřez (min./max.): 35mm² - 70mm²; Mosaz Postříbřený
EPIC® ASC BSEM AG 35-70mm² D=10.0mm
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.332,32 Kč
(133.323,21 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Technologie axiálních šroubovacích svorek umožňuje snadné připojení bez speciálního krimpovacího nástroje, šetří náklady a je vhodná pro opakovaná připojení.
- Snadné připojení kabelu pomocí šestihranného nástrčného klíče a vidlicového klíče.
- Pro průřezy vodičů od 35 do 70 mm² je nutný pouze jeden axiální šroubovací kontakt.
- Axiální šroubovací kontakt lze použít ve stávajícím vysokoproudovém modulu jako alternativu ke krimpovacímu kontaktu.
- Připojení vysokoproudového modulu s axiálním šroubovacím kontaktem zajišťuje díky ochraně kontaktů maximální bezpečnost pro uživatele.
- Axiální šroubovací kontakt, který lze ve vysokoproudovém modulu volně otáčet, zjednodušuje montáž, zabraňuje torznímu namáhání a tím zajišťuje bezpečnost spojení mezi kontaktem a kabelem.
- Montáž kontaktu mimo modul umožňuje vizuální kontrolu spojení a eliminuje tak možnost chyby způsobené nedostatečným překrytím kontaktu a vodiče.
- Postříbřený kontaktní povrch pro nízké kontaktní odpory a minimální tvorbu tepla na kontaktu.
Použití
- Na výrobu modulární konektorové vložky.
- Pro připojení přístrojů a strojů k napájení v různých aplikacích
- Pro použití s vysokoproudovým modulem EPIC® MH 1 250A.