EPIC® M-D 1,0 D-Sub lisované kontakty v kotouči

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

  • Pozlacené kontakty ve 2 úrovních kvality
  • Pro automatizovanou výrobu na krimpovacích automatech
  • Dvě krimpovací oblasti pro zalisování vodiče a izolace

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Průřez vodiče mm² Povrch Délka odizolování mm Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kontakty
44429011
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,08-0,22 (500) kolík 0.08 - 0.22 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429007
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,08-0,22 (500) dutinka 0.08 - 0.22 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429013
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,08-0,22 (500) kolík 0.08 - 0.22 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429009
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,08-0,22 (500) dutinka 0.08 - 0.22 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429012
EPIC® D-SUB SCBG AU G2 0,22-0,56 (500) kolík 0.22 - 0.56 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429008
EPIC® D-SUB BCBG AU G2 0,22-0,56 (500) dutinka 0.22 - 0.56 Au (0,8 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429014
EPIC® D-SUB SCBG AU G3 0,22-0,56 (500) kolík 0.22 - 0.56 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
44429010
EPIC® D-SUB BCBG AU G3 0,22-0,56 (500) dutinka 0.22 - 0.56 Au (0,1 µm) 2,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 500 kontaktů 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.