EPIC® MC 2,5 lisované kontakty v kotouči

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Lisované kontakty jsou stočeny do kotoučů po 100 nebo 200 kusech a jsou vhodné pro použití s průřezy vodičů 0,5 až 1,5 mm² a 1,5 až 2,5 mm².

  • Postříbřené pasivované kontakty
  • Pro velmi rychlé krimpování kontaktů na pásech pomocí ručních kleští
  • Dvě krimpovací oblasti pro zalisování vodiče a izolace

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Průřez vodiče mm² Povrch Délka odizolování mm Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kontakty
11208000
MC SCBG AG 0.5-1.5 200 LI kolík 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 200 kontaktů 1
11209000
MC BCBG AG 0.5-1.5 200 LI dutinka 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 200 kontaktů 1
11208500
MC SCBG AG 1.5-2.5 100 LI kolík 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 100 kontaktů 1
11209500
MC BCBG AG 1.5-2.5 100 LI dutinka 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 1 cívka (balicí jednotka) = 100 kontaktů 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Lisovaný postříbřený krimpovaný kontakt v pásu na malém kotouči
  • Pro průřezy od 0,5 do 1,5 mm² použijte ruční lisovací kleště 11147005
    Pro průřezy od 1,5 do 2,5 mm² použijte ruční lisovací kleště 11147006

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.