EPIC® MC 2,5 lisované kontakty

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Lisované kontakty pro průřezy vodičů 0,5 až 2,5 mm² jsou k dispozici jako zásuvkové a kolíkové kontakty.

  • Postříbřené pasivované kontakty
  • Dvě krimpovací oblasti pro zalisování vodiče a izolace

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Průřez vodiče mm² Povrch Délka odizolování mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kontakty
11201000
MC 2,5 lisovaný kolík 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11205000
MC 2,5 lisovaný dutinka 0.5 - 1.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11202000
MC 2,5 lisovaný kolík 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100
11206000
MC 2,5 lisovaný dutinka 1.5 - 2.5 Ag 3,5 + 0,5 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.