EPIC® MC 2,5 soustružené kontakty

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Soustružené kontakty pro průřezy vodičů 0,5 až 4 mm² jsou k dispozici jako zásuvkové a kolíkové kontakty.

Postříbřené pasivované kontakty

CSA RU

Číslo výrobku Popis výrobku Verze Průřez vodiče mm² Označení průřezu Povrch Délka odizolování mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kontakty
1121300C
MC 2,5 soustružený kolík 0.5 - Ag 7,8 100
1121800C
MC 2,5 soustružený dutinka 0.5 - Ag 7,8 100
1121310C
MC 2,5 soustružený kolík 1 1 Ag 7,8 100
1121810C
MC 2,5 soustružený dutinka 1 1 Ag 7,8 100
1121320C
MC 2,5 soustružený kolík 1.5 2 Ag 7,8 100
1121820C
MC 2,5 soustružený dutinka 1.5 2 Ag 7,8 100
1121330C
MC 2,5 soustružený kolík 2.5 3 Ag 7,8 100
1121830C
MC 2,5 soustružený dutinka 2.5 3 Ag 7,8 100
1121340C
MC 2,5 soustružený kolík 4 - Ag 7,8 100
1121840C
MC 2,5 soustružený dutinka 4 - Ag 7,8 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.