EPIC® nářadí pro kontakty H-D 1,6 soustružené

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Průřez vodiče mm² Verze Poznámky Základní jednotka Bázová cena
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - V servisním kufříku na nářadí -
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru - Pneumatické, 5–10 barů -
11147100
Krimpovací čelisti Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - For contacts: H-D 1.6 machined, H-BE 2.5 machined, MC 2.5 machined, MH 4.0
11147200
Lokátor - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE soustružené,
MC 2,5 soustružené, MC 2,5 lisované
11161000
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty - - Pro kontakty:
H-D 1,6 soustružené, H-D 1,6 lisované
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.