EPIC® nářadí pro kontakty MC koaxiální

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Verze Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
11147000
Krimpovací kleště Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru V servisním kufříku na nářadí - 1
11147001
Krimpovací zařízení Bez krimpovacích čelistí, bez lokátoru Pneumatické, 5–10 barů - 1
11147130
Krimpovací čelisti - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro koaxiální kontakty 11214200, 11219200 1
11171100
- - - Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (1,5 - 2,5 mm²) 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Lokátor a krimpovací čelisti jsou vhodné pro krimpovací kleště 11147000 a krimpovací stroj 11147001

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.