EPIC® SIGNAL D-SUB Contacts

EPIC® SIGNAL DSUB contacts for M23 DSUB inserts, MC 20 module, MH Gigabit module

Made in Germany

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Železnice Větrné elektrárny Vhodný pro venkovní použití Robustní Napětí

Číslo výrobku Popis výrobku Version Verze Typ kontaktu PL_DYN_LEITERQUERSCHNITT Povrch Délka odizolování mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44423357
D-SUB 1,0 machined - 1mm kolík krimpovací 0,25–1,0 mm² kolík 0.25 - 1.0 Au 6 100
44423356
D-SUB 1,0 machined - 1mm dutinka krimpovací 0,25–1,0 mm² dutinka 0.25 - 1.0 Au 6 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Připojení vodičů

  • Crimp termination: 0,25mm² ... 1,0mm²

Materiál

  • Slitina mědi, pozlacená

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.