EPIC® SIGNAL D-SUB kontakty

EPIC® SIGNAL D-SUB kontakty pro vložky M23 D-SUB, modul MC 20, modul MH Gigabit

Made in Germany

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Železnice Větrné elektrárny Vhodný pro venkovní použití Robustní Napětí

Číslo výrobku Popis výrobku Verze Verze Typ kontaktu Průřez vodiče AWG Povrch Délka odizolování mm Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44423357
D-SUB 1,0 soustružené M23 vložky D-Sub 1mm kolík krimpovací 0,25–1,0 mm² kolík 0.25 - 1.0 Au 6 100
44423356
D-SUB 1,0 soustružené M23 vložky D-Sub 1mm dutinka krimpovací 0,25–1,0 mm² dutinka 0.25 - 1.0 Au 6 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 0,25 mm² ... 1,0 mm²

Materiál

  • Slitina mědi, pozlacená

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.