Krimpovací čelisti pro jednotlivé kontakty

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Průřez vodiče mm² Verze Poznámky Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
11147100
Krimpovací čelisti Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
0.14 - 4.0 - Pro kontakty: H-D 1,6 soustružené, H-BE 2,5 soustružené, MC 2,5 soustružené, MH 4.0 1
11147170
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (0,14–0,5 mm²) 1
11147180
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (0,5–1,5 mm²), MC 2,5 lisované (0,5–1,5 mm²) 1
11147190
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: H-D 1,6 lisované (1,5–2,5 mm²), MC 2,5 lisované (1,5–2,5 mm²) 1
11147110
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: MC 3,6 soustružený (1,5–2,5 mm²) 1
11147130
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro koaxiální kontakty 11214200, 11219200 1
11147120
Krimpovací čelisti - - Pro krimpovací zařízení
11147000, 11147001
Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (4,0–10 mm²) 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.