Vytahovací nářadí

Pro vložky a moduly hranatých konektorů EPIC®

Číslo výrobku Popis výrobku Kontakty Poznámky Základní jednotka Bázová cena
11171000
Vytahovací nářadí - Pro kontakty: MC 2,5 soustružené
11161000
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 1mm kontakty Pro kontakty:
H-D 1,6 soustružené, H-D 1,6 lisované
11182500
Vytahovací nářadí LS1 vytahovací nářadí pro 2mm kontakty Pro kontakty:
H-BE 2,5 soustružené
11171100
Vytahovací nářadí - Pro kontakty: MC 3,6 soustružené (1,5 - 2,5 mm²)
11160000
Vytahovací nářadí - Pro kontakty: MC 2,5 lisované
11132500
Vytahovací nářadí - Pro kontakty na cívce: D-Sub 1,0 lisované
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.