EPIC® modul removal tool for MC modules

For untighten and removing EPIC® MC modules from a modular frame

The removal tool is intended to remove built-in modules of the EPIC® MC system from the frames.

Číslo výrobku Popis výrobku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
MC nářadí pro vytahování modulů
11171200
MC nářadí pro vytahování modulů 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Tento nástroj je určen k vyjmutí vestavěných modulů z modulových rámečků

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.