EPIC® CE6326 modulární konektor RJ45
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
Modulární konektor lze ideálně kombinovat se 4párovými flexibilními kabely ETHERLINE kat. 5e a používat např. při stavbě strojů a zařízení.
RJ45 konektor pro použití v modulu RJ45
Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ kontaktu | Počet pracovních kontaktů | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ45 konektor pro MCS 8 RJ45 | |||||||
CE6326
|
CE6326 | kolík | 8 | 10 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- RJ45 konektor pro použití v modulu MCS 8 RJ45
Oblasti použití
- Investiční výstavba
- Regulační technika
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000309
- ETIM 5.0 Class-Description: moduly pro aktivní síťové komponenty
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000309
- ETIM 6.0 Class-Description: Modul pro aktivní síťové komponenty
-
Jmenovité napětí (V)
- max. 125 V
-
Jmenovitý proud (A)
- max. 1,5 A
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Kontakty
- Slitina mědi, pozlacená
-
Počet kontaktů
- 8
-
Připojení vodičů
- IDC/připojení zářezovými svorkami:
CAT.5, AWG 24-26 -
Pracovní cykly
- 100
-
Teplotní rozsah
- -20 °C ... +85 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.