EPIC® MC BUS
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
Stíněný modul k přenosu dat, kat5e do Gb/s, krimpovací připojení pro trvalý kontakt chráněný proti vibracím, kabelová svorka 3‑9 mm
Stíněný modul pro přenos dat a signálů. Vhodný pro Ethernet CAT.5e
Výhody
- Stíněný modul pro přenos dat a signálů. Vhodný pro Ethernet CAT.5e
- Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
- Cat.5e až do 1 Gbit/s
- Kabelová svorka 3–9 mm
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
Oblasti použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- 50
-
Jmenovité impulzní napětí
- 0,8 kV
Jmenovitý proud (A)
- 10
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Počet kontaktů
- 8
-
Připojení vodičů
- Připojení krimpováním: 0,14–2,5 mm²
-
Materiál
- PA
-
Pracovní cykly
- 500
-
Teplotní rozsah
- -40°C
- +125°C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.