EPIC® MC modul: 10pól.
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
10pólový modul lze zvolit s zásuvkami nebo kolíkovými kontakty a používat např. v tiskařských strojích a při stavbě strojů a zařízení.
Optimální pro přenos dat
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Oblasti použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Jmenovitý proud (A)
- max. 10 A
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená/tvrdě pozlacená
-
Počet kontaktů
- 10
-
Připojení vodičů
- Připojení krimpováním: 0,14–2,5 mm²
-
Pracovní cykly
- 100
-
Zkoušeno VDE
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.