EPIC® MC modul: 20pól.

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

Výkonový modul s 20 kontakty vydrží krátkodobě teploty okolo +125 stupňů a je tak vhodný pro použití například v regulační technice.

  • Vhodné pro lisované kontakty v kotouči
  • Pro automatizovanou výrobu na krimpovacích automatech

Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
MC modul: 20pól.
10383600
MCS 20 CG kolík 20 1 10
10383700
MCB 20 CG dutinka 20 1 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Tiskařské stroje
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 100 V

Jmenovitý proud (A)

  • 4 A

Stupeň znečištění

  • 3

Kontakty

  • Slitina mědi, pozlacená

Počet kontaktů

  • 20

Připojení vodičů

  • Krimpované připojení: 0,08–0,56 mm²

Pracovní cykly

  • 50

Zkoušeno VDE

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.