EPIC® MC modul: 3pól.

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

Třípólový signálový modul obsahuje 3 kontakty a je vhodný pro použití v regulační technice, investiční výstavbě a tiskařských strojích.

Přenos velkého proudu v malém prostoru

Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Základní jednotka Bázová cena
Modul: 3pólový
10382000
MCS 3 CM kolík 3 1
10382100
MCB 3 CM dutinka 3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Tiskařské stroje
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 630 V

Jmenovitý proud (A)

  • 40

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 2 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 3

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 1,5 mm² - 10 mm²

Pracovní cykly

  • 100

Zkoušeno VDE

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.