EPIC® MC modul: HC1+PE
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
Modul pro velké proudy se šroubovacím připojením a zesíleným ochranným uzemněním je vhodný pro použití v tiskařských strojích a ovládacích systémech.
- Napájecí modul se šroubovacím připojením a zesíleným ochranným zemněním
- Zajišťovací systém pro rychlou výměnu modulu
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Šroubovací připojení pro průřezy do 25 mm² pro snadnou montáž bez speciálních nástrojů
- Samostatný ochranný vodič pro zvýšenou bezpečnost
Oblasti použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Jmenovitý proud (A)
- 82 A
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená
-
Počet kontaktů
- 1 + PE
-
Připojení vodičů
- Screw termination: 10 - 25 mm²
-
Délka odizolování mm
- 15
Pracovní cykly
- 100
-
Zkoušeno VDE
- Certifikovaná kontrola výroby: VDE-reg. č.A870
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.