10399800
Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 3; Potřebné porty: 1; Pro průřez (min./max.): 1.5mm² - 10mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 50 A dle IEC
MCS 3 CM-HV ZÁSUVKOVÁ VLO#KA
Přidat do porovnání produktů
Cena
720,37 Kč
(7.203,72 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika