EPIC® MC modul: HC4+PE
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
Vysokonapěťový signál a modul pro velké proudy kombinuje vysoký počet funkcí, což zajišťuje vysokou míru flexibility. Lze ho použít např. v robotice.
- Vhodné pro lisované kontakty v kotouči
- Pro automatizovanou výrobu na krimpovacích automatech
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Oblasti použití
- Investiční výstavba
- Tiskařské stroje
- Regulační technika
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- 1000 V
-
Jmenovitý proud (A)
- 16 A
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Vnitřní odpor
- < 2 mOhm
Kontakty
- Slitina mědi, tvrdě postříbřená
-
Počet kontaktů
- 4 + PE
-
Připojení vodičů
- Připojení krimpováním: 0,5–2,5 mm²
-
Pracovní cykly
- 100
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.