EPIC® MC modul: klecová pružina 4pól.

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

Modul s klecovou pružinou zajišťuje rychlé připojení pomocí klecového kolíku a disponuje 4 kontakty. Využijete jej třeba v tiskařských strojích.

Rychlé připojení pomocí klecové pružiny

Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Základní jednotka Bázová cena
Modul: 4pólový klecová pružina
10399600
MCS 4 F kolík 4 1
10399700
MCB 4 F dutinka 4 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Tiskařské stroje
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 400 V

Jmenovitý proud (A)

  • 14 A

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • 1,5–4 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, tvrdě postříbřená

Počet kontaktů

  • 4

Připojení vodičů

  • Připojení klecovou pružinou: 0,5–2,5 mm²

Délka odizolování mm

  • 10

Pracovní cykly

  • 100

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.