EPIC® MC modul: koaxiální 3pól.

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

Třípólový koaxiální modul je vhodný pro přenos RGB videosignálu v jediném modulu. Kombinuje více funkcí v jednom konektoru, který je tak více flexibilní.

Přenos RBG videosignálu v jediném modulu

Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení Automatizace

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Základní jednotka Bázová cena
Modul: 3pólový koaxiální
10399200
MCS 3 koax kolík 3 1
10399300
MCB 3 koax dutinka 3 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 250 V

Stupeň znečištění

  • 3

Vnitřní odpor

  • < 2,7 mOhm

Kontakty

  • Slitina mědi, pozlacená

Počet kontaktů

  • 3

Připojení vodičů

  • Letovací připojení: koaxiální kabely

Pracovní cykly

  • 100

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.