EPIC® MC modul pneumatický 2pól.

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

The two-pole pneumatic module with valve is suitable for use in investment construction and can be used in temperature ranges from -20 to +100 degrees.

Pneumatické moduly s ventilem pro 2,5 a 4 mm hadice

Větrné elektrárny Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Základní jednotka Bázová cena
Modul: pneumatický 2pólový
44424008
MCS 2x2,5 PNEU (10) kolík 2 1
44424009
MCB 2x2,5 PNEU (10) dutinka s uzavíracím ventilem 2 1
44424010
MCS 2x4,0 PNEU (10) kolík 2 1
44424011
MCB 2x4,0 PNEU (10) dutinka s uzavíracím ventilem 2 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Tiskařské stroje
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Kontakty

  • Holá mosaz

Počet kontaktů

  • 2

Připojení vodičů

  • Zásuvné připojení: pro hadice s vnitřním průměrem 2,5 mm/4,0 mm

Pracovní cykly

  • 100

Provozní tlak

  • 8 barů

Zkušební tlak

  • 10 barů

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +100 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.