EPIC® MC modul: PROFIBUS DP

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

Modul PROFIBUS DP je vhodný pro nepřerušovaný provoz Bus a má šroubovací připojení, které zajišťuje snadnou instalaci.

  • Modul PROFIBUS DP pro nepřetržitý provoz sběrnice
  • Zajišťovací systém pro rychlou výměnu modulu

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Větrné elektrárny

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Modul: Profibus DP
10390400
MCS 2 SS kolík 2 + stínění 1 5
10390500
MCS 2 BS dutinka 2 + stínění 1 5
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Nepřerušený provoz sběrnice fieldbus při vytažení konektoru
  • Přenosová rychlost až 12 Mb/s
  • Snadná montáž pomocí šroubovacího připojení
  • Připojení stínění odlehčením tahu

Oblasti použití

  • Investiční výstavba
  • Osvětlovací a ozvučovací technika
  • Regulační technika

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 30 V

Jmenovitý proud (A)

  • 1 A

Stupeň znečištění

  • 3

Kontakty

  • Slitina mědi, pozlacená

Počet kontaktů

  • 2/4 + stínění

Připojení vodičů

  • Šroubovací připojení: pro Profibus kabel

Pracovní cykly

  • 100

Teplotní rozsah

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.