10390600
Modulární systém; Šroubovací připojení; Počet kontaktů: 4; Včetně kontaktů; Potřebné porty: 1; 30 V AC rms / DC dle UL/CSA; 1 A dle IEC
EPIC® MCS 4 SS kolík. modul Universal Bus
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.795,91 Kč
(95.918,24 Kč/100 Ks)
5 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Sestavení jednotlivých konektorů, vhodné pro širokou škálu aplikací
Použití
- Investiční výstavba
- Osvětlovací a ozvučovací technika
- Regulační technika