44423232
Modulární systém; Počet kontaktů: 0; Potřebné porty: 1;
EPIC® MH 0
Přidat do porovnání produktů
Cena
550,44 Kč
(5.504,40 Kč/100 Ks)
10 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Zaslepovací modul jako rezerva místa pro pozdější využití
- Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
- Verze „Z“ s funkcí středění pro techniku zástrčky
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.
Použití
- Strojírenství
- Robotika
- Investiční výstavba
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel