Napájecí modul: HHC1
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
Modul pro velké proudy vytváří vysokou sílu proudu pro dostatečnou rezervu energie a je ideální pro použití v robotice a ovládacích systémech.
- Extrémní proudy pro dostatečnou rezervu výkonu
- Zajišťovací systém pro rychlou výměnu modulu
Číslo výrobku | Popis výrobku | Typ kontaktu | Místa v rámečku | Balicí jednotky kusů | Základní jednotka | Bázová cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napájecí modul: HHC1 | |||||||
44424030
|
MCS HHC1 | kolík | 2 | 10 | |||
44424031
|
MCB HHC1 | dutinka | 2 | 10 |
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Pro přenos velkých proudů
- Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Oblasti použití
- Výroba strojů a zařízení
- Robotika
- Regulační technika
- Obnovitelné energie
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor
-
Jmenovité napětí (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Jmenovité impulzní napětí
- 8 kV
Jmenovitý proud (A)
- 320
-
Stupeň znečištění
- 3
-
Hořlavost
- UL94 V-0
-
Vnitřní odpor
- < 5 mOhm
Počet kontaktů
- 1
-
Připojení vodičů
- Krimpovací připojení: 25 mm² ... 95 mm²
-
Materiál
- PA
-
Pracovní cykly
- 500
-
Zkoušeno VDE
- UL aprobace:
UL File Number: E75770 -
Teplotní rozsah
- -40 °C až +125 °C
-
- * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
- Vlivem menších průřezů PE kontaktů rámečků je nutná dodatečná ochrana PE kontaktů před zkratem pomocí ochranného obvodu s dostatečně krátkým vypínacím časem (<0,25s).
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.