Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
Power Module: HHC2 modular system
flame-retardantheat resistancecold resistance

Power Module: HHC2

Modulární systém; Krimpovací připojení; Počet kontaktů: 2; Potřebné porty: 2; Pro průřez (min./max.): 16mm² - 35mm²; 1000 V AC rms / DC dle IEC; 150 A dle IEC

EPIC® MCS HHC2 kolíkový modul

44424017

Přidat do porovnání produktů

Cena

1.183,73 Kč

(11.837,27 Kč/100 Ks)

Množství

10 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Výhody

  • Pro přenos velkých proudů
  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím

Použití

  • Výroba strojů a zařízení
  • Robotika
  • Regulační technika
  • Obnovitelné energie