EPIC® MH 1.0mm lisované kontakty

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

EPIC® MH 1.0mm lisované kontakty

Pozlacené lisované kontakty s průměrem 1.0 mm pro D-SUB vložky

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Průřez vodiče AWG Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
44423320 EPIC® MH SCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 kolík 28.0 - 24.0 100
44423322 EPIC® MH BCEG AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0 dutinka 28.0 - 24.0 100
44423321 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 kolík 24.0 - 20.0 100
44423323 EPIC® MH SCEG AU 0.25 - 0.52 sqmm D=1.0 dutinka 24.0 - 20.0 100
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pozlacené lisované kontakty s průměrem 1.0 mm pro D-SUB vložky
  • Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu

Oblasti použití

  • Výroba strojů a zařízení
  • Robotika
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení

Délka odizolování mm

  • 3 ± 0.5

Materiál

  • Slitina mědi, pozlacená

Pracovní cykly

  • 500

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.