EPIC® MH 1.0mm soustružené kontakty
Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.
EPIC® SOLAR 4Plus M
- Pozlacené soustružené kontakty s průměrem 1.0 mm pro EPIC® MH Gigabit Modul
- Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Pozlacené soustružené kontakty s průměrem 1.0 mm pro EPIC® MH Gigabit Modul
- Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu
Oblasti použití
- Výroba strojů a zařízení
- Robotika
- Obnovitelné energie
- Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory
-
Délka odizolování mm
- 4,2 ± 0,5 mm
Materiál
- Slitina mědi, pozlacená
-
Pracovní cykly
- 500
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.