EPIC® MH nástroj na demontáž kontaktů 8,0 mm

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Nástroj pro demontáž kontaktů 8,0 mm z modulů EPIC® MH

Nástroj pro demontáž kontaktů 8,0 mm z modulů EPIC® MH

Číslo výrobku PL_BEZEICHNUNGARTIKEL Základní jednotka Bázová cena
44423269 EPIC® MH nástroj pro demontáž kontaktů D=8,0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Nástroj pro demontáž kontaktů 8,0 mm z modulů EPIC® MH

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Krimpovací nástroje a příslušenství

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Krimpovací zařízení, kabelová oka/spojky, koncové dutinky žil, stínící spoj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.