EPIC® MH-Q 4,0 mm kontakty

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu

Robustní Větrné elektrárny Železnice Výroba strojů a zařízení Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Připojovací průřez mm² Základní jednotka Bázová cena
44423250
EPIC® MH SCEM AG 1.5sqmm D=4.0 kolík 1,5
44423255
EPIC® MH BCEM AG 1.5sqmm D=4.0 dutinka 1,5
44423251
EPIC® MH SCEM AG 2.5sqmm D=4.0 kolík 2,5
44423256
EPIC® MH BCEM AG 2.5sqmm D=4.0 dutinka 2,5
44423252
EPIC® MH SCEM AG 4sqmm D=4.0 kolík 4
44423257
EPIC® MH BCEM AG 4sqmm D=4.0 dutinka 4
44423253
EPIC® MH SCEM AG 6sqmm D=4.0 kolík 6
44423258
EPIC® MH BCEM AG 6sqmm D=4.0 dutinka 6
44423254
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=4.0 kolík 10
44423259
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=4.0 dutinka 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
  • Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

Vnitřní odpor

  • < 5 mOhm

Připojení vodičů

  • Crimp termination: 1.5 - 10 mm²

Délka odizolování mm

  • 10

Pracovní cykly

  • 500

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.