EPIC® MH-Q 8,0 mm kontakty

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Připojovací průřez mm² Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Kontakty EPIC® MH D=8,0
44423242
EPIC® MH SCEM AG 10sqmm D=8.0 kolík 10 10
44423246
EPIC® MH BCEM AG 10sqmm D=8.0 dutinka 10 10
44423243
EPIC® MH SCEM AG 16sqmm D=8.0 kolík 16 10
44423247
EPIC® MH BCEM AG 16sqmm D=8.0 dutinka 16 10
44423244
EPIC® MH SCEM AG 25sqmm D=8.0 kolík 25 10
44423248
EPIC® MH BCEM AG 25sqmm D=8.0 dutinka 25 10
44423245
EPIC® MH SCEM AG 35sqmm D=8.0 kolík 35 10
44423249
EPIC® MH BCEM AG 35sqmm D=8.0 dutinka 35 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Crimp connection for permanent vibration proof contacting
  • Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Výroba robotů
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: kontakty pro průmyslové konektory

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kontakt pro průmyslový konektor

Vnitřní odpor

  • < 5 mOhm

Připojení vodičů

  • Krimpovací připojení: 10 mm² ... 35 mm²

Délka odizolování mm

  • 18

Pracovní cykly

  • 500

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.