EPIC® MH Bus PIN 1x(4) držák kontaktů

Vysoká flexibilita díky použití libovolné kombinace vložek v jednom konektoru

  • Modulární konektorový systém, kompatibilní se standardem na trhu
  • Stíněný modul pro datový přenos a přenos signálů

Větrné elektrárny Železnice Výroba strojů a zařízení Automatizace

cRUus

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EPIC® MH BUS PIN 1x(4) držák kontaktů
44423229
EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM kolík 4 + stínění 10
44423231
EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM dutinka 4 + stínění 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Stíněný modul pro datový přenos a přenos signálů
  • Systém EPIC® MH je kompatibilní se standardem na trhu
  • Krimpovací připojení pro trvalé kontaktování odolné vibracím
  • Kombinace různých funkcí v jednom konektoru je zárukou vysoké flexibility
  • Železniční aplikace:Požární ochrana v kolejových vozidlech: Zkouška podle EN 45545-2, požadavky R22 a R23, úroveň nebezpečí HL1, HL2 a HL3.

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Obnovitelné energie
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 50

Jmenovité impulzní napětí

  • 0,8 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 10

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Počet kontaktů

  • 4

Připojení vodičů

  • Připojení krimpováním: 0,14–2,5 mm²

Materiál

  • PA

Pracovní cykly

  • 500

Certifikace

  • UL aprobace:
    UL File Number: E75770

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.