EPIC® MH D-SUB

Modulární systém zaručuje vysokou flexibilitu. Pro použití při výrobě strojů a zařízení, pro tiskové stroje a techniku se zásuvnými jednotkami.

EPIC® MH D-SUB

  • Modulární systém konektorů, kompatibilní s průmyslovým standardem
  • D-SUB vložka s 9 nebo 15 kontakty

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Železnice Větrné elektrárny

Číslo výrobku Popis výrobku Typ kontaktu Počet pracovních kontaktů Místa v rámečku Balicí jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
EPIC® MH D-SUB 9 pólový
44423295 EPIC® MHS D-SUB 9 CM kolík - 1 10
44423296 EPIC® MHB D-SUB 9 CM dutinka - 1 10
EPIC® MH D-SUB 15 pólový
44423297 EPIC® MHS D-SUB 15 CM kolík - 1 10
44423298 EPIC® MHB D-SUB 15 CM dutinka - 1 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • D-SUB moduly se stíněním pro přenos dat a signálů
  • Kontakty objednávejte samostatně

Oblasti použití

  • Strojírenství
  • Robotika
  • Investiční výstavba
  • Pro zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů, např. větrné elektrárny
  • Použití v železniční dopravě/konstrukci vozidel

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Class-Description: Modulární průmyslový konektor

Jmenovité napětí (V)

  • 250 V

Jmenovité impulzní napětí

  • 0,8 kV

Jmenovitý proud (A)

  • 3

Stupeň znečištění

  • 3

Hořlavost

  • UL94 V-0

Počet kontaktů

  • 9
  • 15

Materiál

  • PA

Pracovní cykly

  • 500

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +85 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.